Termékek közzététele
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off
    Gustavsberg

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off

    Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 80° block included) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Specifikáció
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206095R. Lead free version GB412060950

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41206095
    • TermékcsaládNautic
    • TermékcsoportKitchen mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Mélység (mm)245
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap