Termékek közzététele
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off
    Gustavsberg

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off

    Design that makes cleaning of larger pots and buckets easier Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 60° block included) Outlet for table-top dishwasher Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Specifikáció
    • Energy class C, Also available with 3/8" nut, GB41216098R
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41206098
    • TermékcsaládNautic
    • TermékcsoportKitchen mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)370
    • Mélység (mm)215
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap