Termékek közzététele
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Gustavsberg
Archivált

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Specifikáció
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGB41214045
  • TermékcsaládNautic
  • TermékcsoportWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-08-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)189
  • Mélység (mm)149
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagCink
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEC011328
  • ETIM-névWashbasin mixing tap