Termékek közzététele
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Gustavsberg
Archivált

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

With side sprayer and wall holder
Specifikáció
  • Energy class A, saves water and energy. Eco-start, 17°C when lever straight forward. Adjustable comfort flow and comfort temperature
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGB41214145
  • TermékcsaládNautic
  • TermékcsoportWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-08-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Mélység (mm)180
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagCink
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEC011328
  • ETIM-névWashbasin mixing tap