Termékek közzététele
Nautic Wash basin mixer -  wall-mounted thermostat
Gustavsberg
Archivált

Nautic Wash basin mixer - wall-mounted thermostat

Bathroom sink faucet - Nautic wall-mounted thermostat 150 c-c
Specifikáció
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGB41215352
  • TermékcsaládNautic
  • TermékcsoportThermostat
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-08-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)70
  • Mélység (mm)120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Másodlagos anyagCink
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEC011328
  • ETIM-névWashbasin mixing tap