Termékek közzététele
Shower Wall Black 120 cm
Shower Wall Black 120 cm
Shower Wall Black 120 cm
Shower Wall Black 120 cm
    Gustavsberg

    Shower Wall Black 120 cm

    • Black matte anodized aluminium with all visible details in black
    • Frames on the outside of the glass to avoid dirt build up
    • Available in sizes up to 140 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB51SRWL12HBL
    • TermékcsaládSquare
    • TermékcsoportShower wall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeCsehország
    • Gyártás helyeCsehország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • ETIM-kódEC010962
    • ETIM-névShower door
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers