Termékek közzététele
K-TS14422-4 Purist® Rite-Temp® shower trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS14422-4 Purist® Rite-Temp® shower trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead

4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)

Purist faucets combine simple, architectural forms with sensual design lines. Featuring this modern, minimalist style, the Purist shower trim creates a sophisticated, unified look in your shower. This Purist shower trim includes a showerhead and a faceplate with lever handle. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

Features

  • Includes face plate with handle, shower arm with flange and showerhead.
  • Single handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handle.
  • Includes single function 2.5 gpm (9.5 l/min) showerhead.
  • Showerhead features MasterClean™ sprayface for easy cleaning.
  • Complements the Purist faucet and accessory collections.
  • Note: This product cannot be shipped to CO.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-TS14422-4
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportPurist®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-29
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.5
  • Szélesség (hüvelyk)6.5
  • Mélység (hüvelyk)10.62
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers