Termékek közzététele
Shower Wall Black 90 cm
Shower Wall Black 90 cm
Shower Wall Black 90 cm
Shower Wall Black 90 cm
    Gustavsberg

    Shower Wall Black 90 cm

    Black matte anodized aluminium with all visible details in black Frames on the outside of the glass to avoid dirt build up Available in sizes up to 140 cm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB51SRWL90HBL
    • TermékcsaládSquare
    • TermékcsoportShower wall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeCsehország
    • Gyártás helyeCsehország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers