Termékek közzététele
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
    Gustavsberg

    Artic Small vanity unit WB right

    Artic Small is a furniture series in slim design for the small, cramped, or asymmetrical

    toilet space. The concept is "mini" - but with the same high quality,

    design and ambition level which products in our regular Artic serie.

    Artic Small makes the small bathroom more beautiful and beautiful.

    Choose from 4 colors of cabinet. 3 colors of the wash basin in 2 versions, basin to the left or right.

    Specifikáció
      • Furniture package including cabinet and wash basin
      • Wash basin made from hygienic, durable and densely sintered ceramic sanitary ware
      • Door with soft close for smooth closing
      • Opening in cabinet for drain pipe towards the floor
      • Cabinet delivered pre-assembled
      • Water drain and bottom valve not included. See accessories
      • Handle sold separately
      • Material: moisture resistant particle board for bathroom use
      • Turnable door for closing left or right
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB71ACVC34R
    • TermékcsaládArtic Small
    • TermékcsoportBathroom furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)625
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFarostlemez
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011382
    • ETIM-névWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Åland
    Dánia
    Észtország
    Finnország
    Izland
    Lettország
    Litvánia
    Norvégia
    Svédország