Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
gustavsberg/products/0a7e0524-4a19-4bc9-b89b-d4dab14694d8
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tárolás
Artic vanity unit
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Gustavsberg
Követés
Artic vanity unit
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
GB71ACVU12
Termékcsalád
Artic
Termékcsoport
Bathroom furniture
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-10-17
Verziószám
1
Magasság (mm)
565
Szélesség (mm)
1200
Mélység (mm)
470
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Farostlemez
Másodlagos anyag
Kerámia
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Finnország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tárolás
IFC besorolás
Bútor
ETIM-kód
EC011382
ETIM-név
Washbasin lower cupboard
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 leírás
Vanity units
OmniClass szám
23-31 25 13
OmniClass név
Bathroom Cabinets
Termék elérhetősége
Európa
Åland
Dánia
Észtország
Finnország
Izland
Lettország
Litvánia
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Letöltés
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Letöltés
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Letöltés
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Letöltés