Termékek közzététele
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
    Gustavsberg

    Mirror cabinet Graphic Base 80 cm

    Double sided mirror doors Can be complemented with a bathroom light Mounting space for an electrical outlet Soft closing doors Suspension system - easy to mount - easy to adjust Material: Melamine, bathroom grade

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB71GBMC80AG00
    • TermékcsaládSquare
    • TermékcsoportShower wall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)550
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMelamin
    • Másodlagos anyagMirror Glass
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011384
    • ETIM-névWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors