Termékek közzététele
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
FontanaShowers

Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head

4.4/5 csillag4.4(18 vélemény)
Bring the power of a monsoon to your bathroom with our Bravat round style shower head that feels just like standing out in a sudden downpour, only hot! Tension will fall from your shoulders as the water cascades over your whole body in a feeling quite unlike a conventional shower. The shower head has elegant flowing ideal for body wash. It is easy to install.
Specifikáció
  • Brand Name: Bravat
    Product Code: FS9535
    Type: Bathroom Shower Head
    Installation Type: US Standard
    Install: Wall Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Hole: Dual
    Color: Chrome
    Shape: Round
    Faucet: Brass
    Style: Contemporary
    Surface Finish: Chrome
    Surface Treatment: Polished
    Core Material: Ceramic
    Plating Thickness: 10um
    Function: Fixed Support Type.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóshower-set_fs9535
  • TermékcsaládShower Set
  • TermékcsoportChrome Finish Shower Set
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-05-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures