Termékek közzététele
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms
    Mounting space for an electrical outlet
    Installation system - easy to mount - easy to adjust 
    Soft closing drawers for a soft and silent closing
    Same colour on cabinet frame, doors and drawers
    Space for plumbing behind drawers
    Multiple handles available as options
    All-covering sink
    Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet 
    Material: Melamine, bathroom grade

    Specifikáció
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB71GBVU45AGWB
    • TermékcsaládGraphic Base
    • TermékcsoportFurniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)410
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMelamin
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011382
    • ETIM-névWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Åland
    Dánia
    Észtország
    Finnország
    Izland
    Lettország
    Litvánia
    Norvégia
    Svédország