Termékek közzététele
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic - 60 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms Hidden compartment for storing small things Mounting space for an electrical outlet The fold out compartment provides extra shelf space Installation system - easy to mount - easy to adjust Soft closing drawers for a soft and silent closing Fully extendable drawers for a total overview of all your things Available in three different styles Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet Material: painted moisture resistant MDF, bathroom grade
    Specifikáció
    • 610 x 410 x 565 mm, 2 drawers and one fold out compartment With wash basin and water trap
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB71GCVU60DHWB
    • TermékcsaládGraphic
    • TermékcsoportBathroom furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)566
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)410
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeFinnország
    • Nettó tömeg (kg)41.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011382
    • ETIM-névWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Åland
    Dánia
    Észtország
    Finnország
    Izland
    Lettország
    Litvánia
    Norvégia
    Svédország