Termékek közzététele
Lead free, connection down, 160 c-c
Lead free, connection down, 160 c-c
Lead free, connection down, 160 c-c
    Gustavsberg

    Lead free, connection down, 160 c-c

    A classic single-lever shower mixer that is available in a number of variants and models. Leed-free version. Functionally equiped with a elongated lever.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41202014064
    • TermékcsaládNew Nautic
    • TermékcsoportShower mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)118
    • Szélesség (mm)192
    • Mélység (mm)203
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap