Termékek közzététele
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
    Gustavsberg

    Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c

    Timeless and harmonious design Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C Adjustable maximum temperature for increased scalding protection Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer Shut-off button on the quantity side at comfort flow Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands Type-approved non-return valves in the inlets Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB] Can be equipped with easy-to-grip knobs for function customization
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41212333
    • TermékcsaládNew Nautic
    • TermékcsoportShower mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)285
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap

    Termék elérhetősége

    Európa