Termékek közzététele
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, care lever
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, care lever
    Gustavsberg

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, care lever

    Energy Class A Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position Equipted with elongated lever Laminar aerator (no air intake) Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Lead free brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Covered and smooth type-approved flexible water connection for easier installation and cleaning Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Specifikáció
    • Energy class A, with elongated lever
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41216045064
    • TermékcsaládNautic
    • TermékcsoportWashbasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)167
    • Mélység (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap