Termékek közzététele
TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings
TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings
    Gyptec Iberica

    TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings

    3.2/5 csillag3.2(5 vélemény)

    Solution for interior ceilings, consisting of a structure with primary PT60 horizontal metal profiles spaced every 750 mm, and secondary PT60 metal horizontal profiles spaced every 500 mm, suspended by vertical elements fixed to the ceiling, on which 2 layers of Gyptec BA13Protect (PROTECT) plasterboards are fixed. 

    Volcalis ALPHA mineral wool in the cavity space. 

    Surfaces ready for finishing of painting or decorative.

    Specifikáció
    • Coating of ceilings, known as suspended ceilings, is increasingly used in all kinds of work, either new or renovation. They are easy to apply, simplify the execution of electrical installations and air conditioning, and have greater aesthetic value. According to the project and the desired insulation, we can use: simple suspended boards, with the insulation glued to the ceiling or with interposed insulation.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóteto-92-ba13-protect
    • TermékcsaládGYPTEC SOLUTIONS
    • TermékcsoportInterior Ceilings
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névGypsum board
    • UNSPSC kód30161509
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 leírásGypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Board
    • OmniClass szám23-13 13 11 19
    • OmniClass névGypsum
    • CSI UniFormat II kódC3030
    • CSI Uniformat II névCeiling Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika