Termékek közzététele
Woodwright Ceilings - Tavola

Woodwright Ceilings - Tavola

1.8/5 csillag1.8(5 vélemény)
Woodwright™ Tavola™ Beams & Baffles
With linear spaced objects in the ceiling, the Tavola™ Beam and Baffle Series offers a lightweight aluminum beam and baffle solution for interior commercial spaces. Available in limitless paints, veneers and wood-look coatings, Tavola Beam and Baffles offer plenum masking, acoustics and sophisticated aesthetics.

Key Features
  • Key Features
  • Lightweight aluminum profiles
  • Beams up to 10' length
  • 3 perforation patterns for elevated acoustics
  • Client-specific shapes
  • Available in paints and wood-look paints
  • Available with profile-wrapped veneers
  • Standard heavy-duty 15/16 T-grid support system
  • Class A Fire Rated, per ASTM E-84
  • No VOCs: No added urea-formaldehyde
  • GREENGUARD Gold Certified
  • High recycled aluminum content
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhunterd-wood-tavola
  • TermékcsaládSpecialty Ceilings
  • TermékcsoportWoodwright Ceilings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1914-06-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok