Termékek közzététele
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-250 (Sound Control Mat) is a 1/4" (6mm), random filament, corrugated, "U" groove core sound control mat designed to limit impact noise between floors. When used in conjunction with a 1" FIRM-FILL® Brand Gypsum Concrete topping, the combined system has been tested to achieve a "Light Commercial" rating from the Tile Council of North America.

    Recommended For

    • Sound Attenuation Systems Application / Market: Wood subfloors & concrete subfloors.

    Covered by

    • FIRM-FILL® Gypsum Concrete
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® High Strength
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiant

    Features & Benefits

    • Excellent performance at reducing sound in low and high frequencies
    • Performance in wood frame construction and concrete structures
    • Minimal deflection, and no creep or long-term degradation
    • Provides a thin profile for tight construction assemblies
    • Lightweight and easy to handle
    • Installed by Licensed Applicators of Hacker Industries, Inc.
    Specifikáció
    • Technical DataProperties
      Roll Weight39 lbs.
      Thickness1/4" (6 mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.355
      105 lbs./sf99.31%0.349
      505 lbs./sf99.22%0.353
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófirm-fill-scm-250-sound-control-mat
    • TermékcsaládAcoustic Underlayment Systems
    • TermékcsoportResilient Sound Control Mats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Room Components
    • OmniClass szám23-15 17 11 13
    • OmniClass névFloor Underlayments