Termékek közzététele
FIRM-FILL® SCM-750 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-750 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-750 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-750, is a 3/4" (19mm) sound mat, that helps create sound resistant floors with the high IIC and STC level required by IBC 2009. It is a cost-effective way to address higher IIC requirements.

    Recommended For

    • Sound Attenuation Systems Application / Market: Wood subfloors & concrete subfloors.

    Covered by

    • FIRM-FILL® Gypsum Concrete
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® High Strength
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiant

    Features & Benefits

    • Excellent performance at reducing sound in mid and high frequencies
    • Creates the largest air void of any sound control mat
    • Additional impact sound deadening when a thicker sound mat is specified
    • Extra resiliency for greater sound absortion
    • Minimal deflection, and no creep or long-term degradation
    • Increases STC ratings over bare wood frame construction andIIC levels over concrete
    • Lightweight and easy to handle
    • Installed by Licensed Applicators of Hacker Industries, Inc.
    Specifikáció
    • Technical DataProperties
      Roll Weight39 lbs.
      Thickness3/4" (19 mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll200 square feet/roll
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófirm-fill-scm-750-sound-control-mat
    • TermékcsaládAcoustic Underlayment Systems
    • TermékcsoportResilient Sound Control Mats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Room Components
    • OmniClass szám23-15 17 11 13
    • OmniClass névFloor Underlayments