Termékek közzététele
Hacker Sound Mat II
Hacker Sound Mat II

    Hacker Sound Mat II

    Hacker Industries, Inc. continues to provide solutions for maximizing sound control in multi-family projects, commercial buildings, and custom homes with the introduction of Hacker Sound Mat II. This innovative sound mat is composed of 92 percent recycled rubber and is designed to provide a quieter environment and meet the most demanding project specifications.

    Recommended For

    • Sound Attenuation Systems Application / Market: Wood subfloors & concrete subfloors.

    Covered by

    • FIRM-FILL® Gypsum Concrete
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiant

    Features & Benefits

    • Improves STC and IIC ratings
    • Reduces sound transmission for optimum sound control
    • System rated for light Commercial and Residential use by Robinson Wheel Test, ASTM C627-93
    • Applied by a network of highly trained, Licensed Applicators
    Specifikáció
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight90 lbs
      Thickness0.25" (6mm)
      Density3.78 lbs/ square yardF1315
      Width54"
      Square Feet/roll135 square feet
      Steiner Tunnel TestNFPA Class B
      UBC Class II
      E84
      Pill Test DOC-FF 1-70Pass
      Compression Set15%D395
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhacker-sound-mat-ii
    • TermékcsaládAcoustic Underlayment Systems
    • TermékcsoportResilient Sound Control Mats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Room Components
    • OmniClass szám23-15 17 11 13
    • OmniClass névFloor Underlayments