Termékek közzététele
Solid Plastic Urinal Screen
Hadrian

Solid Plastic Urinal Screen

4.7/5 csillag4.7(30 vélemény)

Hadrian’s solid plastic urinal screens are made from durable high density polyethylene (HDPE) material and are the ideal choice for high abuse facilities such as schools, stadiums, parks and airports. Hadrian’s screens are designed to stand strong and overcome abuse. They will not delaminate, dent, flake, crack or break!

Compliance:

ADA Compliant, Certified Class B HDPE solid plastic colors that meet ASTM E84 standards or NFPA 286 solid plastic colors at an extra cost

Keywords: Wall Hung Urinal Screen, Solid Plastic Urinal Screen, Urinal Screens for Solid Plastic Toilet Partitions, HDPE Solid Plastic Wall Hung Flange Urinal Screen, Solid Polymer Urinal Screen Dividers, Solid Plastic Urinal Screens, water resistant, Bathroom Partitions Compartments, restroom layout, ADA compliance, Wall-hung screens

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhadrian_SP_urinal_screen
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportUrinal Screens
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-17
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Paravánok és elválasztók
  • UNSPSC névRestroom partitions
  • UNSPSC kód30181508
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 leírásToilet units
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Compartments
  • OmniClass szám23-15 11 15 11
  • OmniClass névToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia