Termékek közzététele
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished with WL5 1 mm structure, material thickness 2 mm, hidden wall mounting, included screws and dowels. Dimensions 60 × 740 × 440 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000056977
    • TermékcsaládUrinals / WC
    • TermékcsoportUrinal dividers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)8.55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Paravánok és elválasztók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 leírásUrinal dividers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika