Termékek közzététele
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    926.98.040 BUTT HING.STST.SATIN102X76X3MM
    Specifikáció
    • • For timber frames • For flush doors • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern • Tested according to EN 1935:2002 • Tested for fire resistance and smoke control
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUTT_HING-STST
    • TermékcsaládWooden Swing Door
    • TermékcsoportHardware for Wooden Swing Door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)102
    • Szélesség (mm)76
    • Mélység (mm)14
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • OmniClass szám23-17 11 11
    • OmniClass névDoor Components 

    Termék elérhetősége

    Ázsia