Termékek közzététele
HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

926.13.113 DR HIN.STST.BL MATT102X102X3MM
Specifikáció
  • • For timber frames • For flush doors • With fixed pin • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_DR_HIN-STST-BL_MATT
  • TermékcsaládWooden Swing Door
  • TermékcsoportHardware for Wooden Swing Door
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)102
  • Szélesség (mm)102
  • Mélység (mm)14
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
  • OmniClass szám23-17 11 11
  • OmniClass névDoor Components 

Termék elérhetősége

Ázsia