Termékek közzététele
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel

    Hakron Cold-rolled anchor channel

    Hakron provides a full range of cold-rolled anchor rails. Depending on the type, they are available in galvanized or stainless steel A4 (316). Various standard sizes are readily available from stock. The anchor rails are provided with turned up at a maximum center-to- center distance of 250 mm. (For smaller length minimum of two surfaced). The anchor rails are provided with a water-repellent filling, which prevents the penetration of water, cement, and which is easy to remove.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóankerrail_koudgewalst
    • TermékcsaládAnchor Rail
    • TermékcsoportCold-Rolled
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)28
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)15
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)0.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 leírásReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névReinforcement Bars
    • OmniClass szám23-13 31 21 11 21
    • OmniClass névReinforcement Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Hollandia
    Luxemburg
    Németország