Termékek közzététele
Hakron Bodywork ring

Hakron Bodywork ring

Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócarrosserieringen
  • TermékcsaládBody Rings
  • TermékcsoportBody Rings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3
  • Szélesség (mm)1
  • Mélység (mm)1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)0.02
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - rögzítő rendszerek
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 leírásReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névReinforcement Bars
  • OmniClass szám23-13 31 21 11 21
  • OmniClass névReinforcement Accessories

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Luxemburg
Németország