Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hakron/products/292e729e-9d56-48b0-b5df-8e4281a5d68c
Kezdőlap
Kategóriák
Építészeti alapanyagok
Támogatás
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Hakron Nederland B.V.
Követés
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8
Anchoring element for placing HSB-elements or frames. Available in a variety of sizes in electroplating and hot dip galvanized. To prevent damage while setting its matching element rubbers available.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
elementverankering
Termékcsalád
Element Anchoring
Termékcsoport
element anchor
Típus
Assembly (több objektum)
Megjelenés dátuma
2017-05-10
Verziószám
1
Magasság (mm)
40
Szélesség (mm)
14
Mélység (mm)
40
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.hakron.nl/producten/gevelsluitingsmaterialen/verankering/5095021010-elementverankering-22-x-240---60x8---slobgat-65x13---tv
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Tervezés helye
Hollandia
Gyártás helye
Hollandia
Nettó tömeg (kg)
0.9
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építészeti alapanyagok - Támogatás
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Luxemburg
Németország
Hasonló termékek
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Letöltés
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Letöltés
Weber Saint-Gobain ES
webertherm malla 320
Letöltés
nVent
LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler
Letöltés
Volteco
Structural Reinforcement for Wooden Slab
Letöltés
nVent
LENTON Ultimate Terminators
Letöltés