Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hakron/products/87abb98c-208a-4f4c-9490-f26d5ef8bc8e
Kezdőlap
Kategóriák
Építészeti alapanyagok
Támogatás
Hakron Hammer head bolt
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Hakron Nederland B.V.
Követés
Hakron Hammer head bolt
Hammerhead bolt and anchor rail for our program. In addition to the standard measurements mentioned below are available on request different sizes and models (A4 or TV) available at short notice.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
hamerkopbout
Termékcsalád
Technical systems
Termékcsoport
Technical anchors
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-04-30
Verziószám
1
Magasság (mm)
35
Szélesség (mm)
10
Mélység (mm)
10
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/instortvoorzieningen/ankerrails/4620610040-hamerkopbout-2815-tv-m10-x-40-mm-88-kwaliteit
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Tervezés helye
Hollandia
Gyártás helye
Hollandia
Nettó tömeg (kg)
0.04
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építészeti alapanyagok - Támogatás
IFC besorolás
Tárgy
Uniclass 2015 kód
Pr_20_96_71
Uniclass 2015 leírás
Reinforcement
OmniClass szám
23-13 31 21 11 21
OmniClass név
Reinforcement Accessories
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Luxemburg
Németország
Hasonló termékek
nVent
LENTON Standard Couplers
Letöltés
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Letöltés
nVent
LENTON Form Saver Couplers
Letöltés
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Letöltés
nVent
LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler
Letöltés
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
Letöltés