Termékek közzététele
Hakron Recess tube filling hose

Hakron Recess tube filling hose

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósparingsbuis_vulslang
  • TermékcsaládRecess
  • TermékcsoportTube-Ongoing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3000
  • Szélesség (mm)33
  • Mélység (mm)1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Luxemburg
Németország