Termékek közzététele
Hakron Tap bolt 8.8
Hakron Tap bolt 8.8

    Hakron Tap bolt 8.8

    Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótapbout_8_8
    • TermékcsaládStuds
    • Termékcsoport8.8
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2017-05-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1
    • Szélesség (mm)1
    • Mélység (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)0.08
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Hollandia
    Luxemburg
    Németország