Termékek közzététele
MILA
HALLA
Archivált

MILA

The MILA lighting system offers an unlimited freedom of various shapes by combining just one light fixture. Individual light fixtures are coupled by a unique magnetic system without using other tools; this is why assembling the lighting system is very simple, allowing many alternatives in respect of the shape. Light fixtures are fitted with up-to-date LED modules installed inside a fixture made from aluminium profiles of different colours (white, black, or silver). Renowned Dutch achitect and designer Rob van Beek designed these lights.

Type of installation:
  • Surface
  • Wall mounted
  • Suspended
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómila
  • TermékcsaládIndoor Luminaires
  • TermékcsoportMila
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-12-15
  • Verziószám3
  • Magasság (mm)70
  • Szélesség (mm)1040
  • Mélység (mm)445
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911