Termékek közzététele
iBox universal 2 Basic set
iBox universal 2 Basic set
    hansgrohe

    iBox universal 2 Basic set

    iBox universal 2 Basic set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 01500180 null Specification: • suitable for all new shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • material: dezincification brass, EPP foam, heat and sound insulating • connection thread Rp ½ • connection dimension: DN15 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation • flexible mounting ring for different mounting situations • mounting ring adjustable in 5 mm steps • mounting ring suitable for front and rear installation • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • Support aid for the spirit level • integrated spirit level for correct horizontal and vertical alignment • sealing foil permanently fixed • power supply: DN16 conduit • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító01500XXX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)202
    • Szélesség (mm)202
    • Mélység (mm)108
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • OmniClass szám23-27 31 29 11
    • OmniClass névManual Mixing Valves

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia