Termékek közzététele
Logis Roll holder without cover
Logis Roll holder without cover
    hansgrohe

    Logis Roll holder without cover

    4.5/5 csillag4.5(23 vélemény)
    Logis Toilet paper holder
    Specifikáció
    • Surfaces: - 40526000 Chrome - 40526820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító40526000
    • TermékcsaládRoll holders
    • TermékcsoportLogis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)157
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)510.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 21
    • OmniClass névToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings