Termékek közzététele
Basic set iBox universal
hansgrohe

Basic set iBox universal

hansgrohe Basic set iBox universal
Specifikáció
  • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító01800180
  • TermékcsaládConcealed Basic set bath/shower mixers
  • TermékcsoportHansgrohe
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-01-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)147
  • Szélesség (mm)147
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
  • OmniClass szám23-27 31 29 11
  • OmniClass névManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures