Termékek közzététele
Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray 04067000
Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray 04067000
    hansgrohe

    Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray 04067000

    Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray
    Specifikáció
    • · consists of: single lever kitchen mixer · swivel range 150° · with telescopic function (330 - 500 mm) · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · quick connect shower hose · flow rate 6.7 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ compression · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító04067000
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportAllegro E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)12.38
    • Szélesség (hüvelyk)4.5
    • Mélység (hüvelyk)10.06
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)3.02
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures