Termékek közzététele
Sink combi 370/370
Sink combi 370/370
    hansgrohe

    Sink combi 370/370

    4.1/5 csillag4.1(8 vélemény)
    C71 C71-F765-10 Sink combi 370/370 Select
    Specifikáció
    • Surfaces: - 43203000 Chrome - 43203800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, manual waste and overflow set • material sink: stainless steel • number of bowls: 2 main bowls • tap hole and hole for control unit are pre-drilled • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 840 x 480 mm • cabinet size: 90 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • ComfortZone 200 • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító43203000
    • TermékcsaládSink combinations (bundle)
    • TermékcsoportC71
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)865
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011315
    • ETIM-névKitchen sink
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek