A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM 04071000

Egyedi azonosító: 04071000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Croma 100
Termék csoport: Overhead showers
Szélesség (hüvelyk): 4
Magasság (hüvelyk): 3
Mélység (hüvelyk): 4.5
Publikálás dátuma: 2019-03-26
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 100 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Stream, Massage spray, Shampoo spray
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 9.5 l/min
· flow rate shampoo spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate normal spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate massage spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Font): 0.35

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Leírás: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Leírás: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Depth 4.5 mm
Height 3 mm
Material Chrome
Width 4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Chrome

BIMobject®