Termékek közzététele
Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet

    Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 04795000 Chrome - 04795670 Matt Black - 04795800 Stainless Steel Optic - 04795830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • not suitable for continuous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító04795000
    • TermékcsaládKitchen Faucets
    • TermékcsoportJoleena
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)14
    • Szélesség (hüvelyk)5.39
    • Mélység (hüvelyk)8.7
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures