Termékek közzététele
Joleena Soap-/ lotion dispenser
Joleena Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Joleena Soap-/ lotion dispenser

    Joleena Soap-/ lotion dispenser
    Specifikáció
    • Surfaces: - 04796000 Chrome - 04796670 Matt Black - 04796800 Stainless Steel Optic - 04796830 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • filling capacity 500 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító04796830
    • TermékcsaládSink accessoires
    • TermékcsoportJoleena
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3
    • Szélesség (hüvelyk)2
    • Mélység (hüvelyk)4.87
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011315
    • ETIM-névKitchen sink
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures