Termékek közzététele
Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet
Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet

    Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 04851000 Chrome - 04851250 Brushed Gold Optic - 04851670 Matt Black - 04851800 Stainless Steel Optic - 04851830 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító04851USA
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportLocarno
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)20.5
    • Szélesség (hüvelyk)4.5
    • Mélység (hüvelyk)11.38
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok

    Hasonló termékek