Termékek közzététele
Locarno Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
Locarno Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet

    Locarno Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 04853000 Chrome - 04853250 Brushed Gold Optic - 04853670 Matt Black - 04853800 Stainless Steel Optic - 04853830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító04853USA
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportLocarno
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)14.63
    • Szélesség (hüvelyk)4.5
    • Mélység (hüvelyk)9.18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures