Termékek közzététele
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
    hansgrohe

    Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function

    Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
    Specifikáció
    • Surfaces: - 15712000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • volume control • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító15712000
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportEcostat Square
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)156
    • Szélesség (mm)156
    • Mélység (mm)52
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures