Termékek közzététele
ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 1 function
hansgrohe

ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 1 function

ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 1 function
Specifikáció
  • Surfaces: - 15762141 Brushed Bronze - 15762671 Matt Black - 15762701 Matt White - 15762001 Chrome - 15762821 Brushed Nickel - 15762341 Brushed Black Chrome Specification: • Select push-button on/off control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with button On/Off
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító15762001
  • TermékcsaládShower thermostat
  • TermékcsoportShowerSelect
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)155
  • Szélesség (mm)155
  • Mélység (mm)162
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011329
  • ETIM-névShower mixing tap
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures