Termékek közzététele
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
    hansgrohe

    24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat

    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 24222000 Chrome

      - 24222140 Brushed Bronze

      - 24222670 Matt Black

      - 24222700 Matt White

      Specification:

      • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose

      • overhead shower Pulsify 260 1jet

      • shower head size overhead shower: 260 mm

      • spray type overhead shower: PowderRain

      • spray disc surface: graphite

      • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10°

      • removable shower head

      • spray type hand shower: PowderRain

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • height-adjustable slider with locking push-button slider

      • swivel shower arm

      • thermostat Ecostat Fine

      • safety stop at 40°C

      • adjustable hot water limitation

      • outlets controlled via turning handle

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • suitable for continuous flow water heaters

      • mounting type: exposed installation

      • connection dimension DN15

      • connection thread G ½

      • centre distance 150 ± 12 mm

      • intrinsically safe against backflow

      • 2 functions

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24222XXX
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportPulsify S Puro
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1119
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)591
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures