Termékek közzététele
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
    hansgrohe

    24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat

    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24223000 Chrome - 24223670 Matt Black - 24223700 Matt White - 24223140 Brushed Bronze Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • spray type hand shower: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • safety stop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • 2 functions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24223XXX
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportPulsify S Puro
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1119
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)591
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures