Termékek közzététele
Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine and h
Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine and h
    hansgrohe

    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine and h

    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine and hand shower 3jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24232000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 7,9 l/min • spray type hand shower: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,5 l/min • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 18,9 l/min • max. operating pressure: 10 bar • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider rotatable on the pipe for left or right operation • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • Outlets may not be operated simultaneously • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension: DN15 • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • pipe can be shortened in height • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 22 mm • 3 functions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24232XXX
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportPulsify S Puro
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1546
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)591
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures