Termékek közzététele
Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm

    Unica Shower bar S Puro 65 cm with easy slide hand shower holder and Isiflex shower hose 160 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24402000 Chrome - 24402140 Brushed Bronze - 24402670 Matt Black - 24402700 Matt White Specification: • consists of: shower bar, slider, shower hose • swivelling shower bar with rasters • pivot connector prevent hose from tangling • hose nut: for shower hoses with conical nut on both sides • profile stand pipe: round • stand pipe length: 663.0 mm • shower hose length: 1600.0 mm • hand shower holder of plastic/metal, hand shower holder for right- and left-hand installation • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • drilling distance: 627.0 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24402XXX
    • TermékcsaládWallbars
    • TermékcsoportUnica
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)663
    • Szélesség (mm)74
    • Mélység (mm)82
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010109
    • ETIM-névSliding rod combination
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures