Termékek közzététele
24602XXX Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica S Puro 65 cm
24602XXX Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica S Puro 65 cm
24602XXX Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica S Puro 65 cm
    hansgrohe

    24602XXX Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica S Puro 65 cm

    Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica S Puro 65 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24602000 Chrome - 24602140 Brushed Bronze - 24602340 Brushed Black Chrome - 24602670 Matt Black - 24602700 Matt White - 24602990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hand shower, slider, shower bar, shower hose • shower head size: 125 mm • spray type: RainAir, PowderRain, Massage spray • convenient spray selection via Select button • spray disc surface: graphite • QuickClean: Limescale deposits can simply be rubbed off with your finger • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %) • maximum flow rate at 3 bar: 7,1 l/min • minimum flow pressure: 1,9 bar • design cover conceals the nozzles • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • silder in reduced, cylindrical design rotatable in all directions • slider with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports made of plastic • profile pipe: round • pipe length: 669 mm • shower bar diameter: 22 mm • drilling distance: 625 mm • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevents hose from tangling • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH) • rinseable filter washer • metal hand shower holder
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24602XXX
    • TermékcsaládWallbar sets
    • TermékcsoportRaindance Alive Select S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)669
    • Szélesség (mm)35
    • Mélység (mm)83
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.09
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010109
    • ETIM-névSliding rod combination
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers